Riferimento: 28259
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776348806
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: STUDIO Lampada da parete verde
Descrizione del prodotto: La collezione STUDIO disegnata da Nahtrang si ispira a linee ed elementi semplici, classici ma unici. Questi apparecchi incorporano l'eredità classica degli anni '50 in un contesto contemporaneo. La caratteristica principale è il fermacavo, questo mantiene la forma mimetica del ramo di un albero e lo rende particolare ed unico. Questa applique nera è stata progettata per adattarsi alle diverse esigenze di illuminazione della casa o degli spazi di lavoro.
Serie: 5113
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Acciaio
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura schermo: Verde
Finitura paletta: Verde
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E14
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17461
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 228
Lunghezza: 110
Profondità: 225
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.01371
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,80