Pubblica i tuoi prodotti
ISABELLE 500 Lampada a sospensione bianca

ISABELLE 500 Lampada a sospensione bianca

La collezione ISABELLE disegnata da Héctor Serrano si distingue per la sua texture ondulata e delicata che evoca eleganti vasi. Emettendo una luce morbida e calda attraverso un diffusore in vetro opalino, le sue onde giocano con luci e ombre, conferendole una personalità unica. La lampada a sospensione ISABELLE 500 si adatta idealmente a qualsiasi spazio, sia domestico che contract. Disponibili in tre modelli complementari, possono essere indossati singolarmente o insieme a seconda dell'ambiente desiderato.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 28302

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776352650

    Articolo tariffario: 9405115000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SOSPENSIONE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: ISABELLE 500 Lampada a sospensione bianca

    Descrizione del prodotto: La collezione ISABELLE disegnata da Héctor Serrano si distingue per la sua texture ondulata e delicata che evoca eleganti vasi. Emettendo una luce morbida e calda attraverso un diffusore in vetro opalino, le sue onde giocano con luci e ombre, conferendole una personalità unica. La lampada a sospensione ISABELLE 500 si adatta idealmente a qualsiasi spazio, sia domestico che contract. Disponibili in tre modelli complementari, possono essere indossati singolarmente o insieme a seconda dell'ambiente desiderato.

    Serie: 2830

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Vetro

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura schermo: Opale

    Finitura paletta: Opale

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 309

    Lunghezza: 500

    Profondità: 500

    Diametro totale: 500

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.128944

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 9.3

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,41

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico28302_-_ISABELLE-500-White-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)541
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto