Pubblica i tuoi prodotti
FUSTA Lampada sospensione bianca

FUSTA Lampada sospensione bianca

FUSTA è una serie di lampade disegnate da Alex & Manel Lluscà. Un design innovativo dove risaltano i dettagli in legno e la bellezza e semplicità delle finiture. Un design di linee geometriche e colori caldi per illuminare case e spazi residenziali.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 28394

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776084315

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 2839

    Materiale schermo: Steel+Wood

    Materiale diffusore: Acero+Madera

    Materiale paletta: Acier+Bois

    Finitura principale: Acciaio+Legno

    Finitura schermo: Textile

    Finitura diffusore: Textil

    Finitura paletta: Textile

    Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Temperatura colore (K): Weiß

    Intervallo K regolabile: White

    Temperatura colore regolabile (K): Blanco

    CRI: Blanc

    MAC ADAM STEP: Bianco

    Profondità: Weiß

    Diametro totale: White

    Diametro della calotta: Blanc

    Diametro della base: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17464

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1935

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 445

    Peso netto della scatola individuale (KG): 445

    PCS: 445

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico28394_-_FUSTA-White-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.405
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit