Riferimento: 28413
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776090323
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Parete
Serie: 2841
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Temperatura colore (K): Weiß
Intervallo K regolabile: White
Temperatura colore regolabile (K): Blanco
CRI: Blanc
MAC ADAM STEP: Bianco
Profondità: Weiß
Diametro totale: White
Diametro della calotta: Blanc
Diametro della base: Bianco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 325
Peso lordo della scatola individuale (KG): 240
Peso netto della scatola individuale (KG): 270