Pubblica i tuoi prodotti
DESLIZ Lampada da parete nichel

DESLIZ Lampada da parete nichel

DESLIZ è una serie di designer creata da Estudi Ribaudí. Si caratterizza per il braccio snodabile della struttura in tutte le sue versioni, che permette di spostare il punto luce e adattarlo alle diverse esigenze. L'applique in nichel è ideale per illuminare ambienti e come luce da lettura.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 28480

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776163362

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: DESLIZ Lampada da parete nichel

    Descrizione del prodotto: DESLIZ è una serie di designer creata da Estudi Ribaudí. Si caratterizza per il braccio snodabile della struttura in tutte le sue versioni, che permette di spostare il punto luce e adattarlo alle diverse esigenze. L'applique in nichel è ideale per illuminare ambienti e come luce da lettura.

    Serie: 2848

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Tessile

    Materiale diffusore: PMMA

    Finitura corpo: Nichel Satinato

    Finitura schermo: Bianco

    Finitura diffusore: Opale

    Finitura paletta: Bianco

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 11W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 800lm

    Tensione: 100V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    CRI: >80

    Altezza totale: 230

    Lunghezza: 315

    Profondità: 110

    Diametro della base: 110

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 172

    Larghezza della scatola individuale (MM): 270

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 382

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.01774

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.525

    PCS: 48

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,38

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico28480_-_DESLIZ-Nickel-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioTessuto
  • Peso Netto (Kg)138
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete