Riferimento: 29868
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776017122
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Terra
Serie: 1563
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Textile
Finitura diffusore: Textil
Finitura paletta: Textile
Sorgente luminosa Classe energetica: Tessile
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Schwarz
Intervallo K regolabile: Black
Temperatura colore regolabile (K): Negro
CRI: Noir
MAC ADAM STEP: Nero
Profondità: Schwarz
Diametro totale: Black
Diametro della calotta: Noir
Diametro della base: Nero
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17464
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1675
Peso lordo della scatola individuale (KG): 360
Peso netto della scatola individuale (KG): 360