Pubblica i tuoi prodotti
DECO FAN M Ventilatore cromo DC
DECO FAN M Ventilatore cromo DC
DECO FAN M Ventilatore cromo DC
DECO FAN M Ventilatore cromo DC

    DECO FAN M Ventilatore cromo DC

    DECOFAN è la versione sofisticata di JUST FAN che incorpora un accessorio decorativo in vetro. DECO FAN è un ventilatore da soffitto in stile industriale e moderno. Perfetto per ambienti da 13 m2 a 17'6 m2 e il suo motore è di tipo DC a basso consumo. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore con finitura cromata e pale trasparenti è dotato di modalità inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Si attiva con un telecomando, incluso con il ventilatore.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33394D

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776234796

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3401

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Potenza max. lettore (W): PC

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: PC

      Hertz: PC

      Sorgente luminosa: PC

      Sorgente luminosa inclusa: PC

      Lampadina consigliata: Chrome

      Informazioni massime sul driver: Cromado

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50/60Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 450

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1280

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1280

      PCS: 1280

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33394D_-_deco-fan-chrome-ceiling-fan-led-with-dc-motor
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans