Pubblica i tuoi prodotti
WINCH FAN Ventilatore da soffitto marrone

WINCH FAN Ventilatore da soffitto marrone

VERRICELLO ispirato alle luci a gas dei vecchi pescherecci del Mediterraneo, ventaglio di design firmato Farolab. WINCH è un ventilatore con luce ideale per ambienti a partire da 17,6m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per soffitti inclinati e per essere installato direttamente a soffitto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33396-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776328143

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: WINCH FAN Ventilatore da soffitto marrone

    Descrizione del prodotto: VERRICELLO ispirato alle luci a gas dei vecchi pescherecci del Mediterraneo, ventaglio di design firmato Farolab. WINCH è un ventilatore con luce ideale per ambienti a partire da 17,6m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per soffitti inclinati e per essere installato direttamente a soffitto.

    Serie: 1615

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: Vetro

    Materiale paletta: MDF

    Finitura corpo: Marrone Scuro

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E26

    N. Attacco lampadina: 2

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 520

    Diametro totale: 1320

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 400

    Tipo di motore: AC

    Numero di velocità: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.067919

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 8.2

    Peso netto dell'articolo consolidato: 8,20

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33396-110_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)820
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica