Pubblica i tuoi prodotti
WINCH FAN Ventilatore da soffitto marrone

WINCH FAN Ventilatore da soffitto marrone

VERRICELLO ispirato alle luci a gas dei vecchi pescherecci del Mediterraneo, ventaglio di design firmato Farolab. WINCH è un ventilatore con luce ideale per ambienti a partire da 17,6m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per soffitti inclinati e per essere installato direttamente a soffitto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33396

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776081796

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 1615

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Potenza max. lettore (W): MDF

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

    Hertz: MDF

    Sorgente luminosa: MDF

    Sorgente luminosa inclusa: MDF

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

    Lampadina consigliata: Dark Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

    Lumen max: Marron Foncé

    Tensione: Marrone Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 2

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 520

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1320

    PCS: 1320

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33396_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)690
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica