Riferimento: 33414A
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776324510
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ANDROS XXL Ventilatore nero DC
Descrizione del prodotto: Grande ventilatore da soffitto nero con 6 pale aerodinamiche e un design innovativo. ANDROS è un ventilatore da soffitto moderno, ideale per la ventilazione di ambienti a partire da 17,6 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 406,40 m3 min / 14352 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 1327
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Alluminio
Finitura corpo: Nero Opaco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 220V-240V
Altezza totale: 460
Diametro totale: 2130
Diametro della calotta: 150
Tipo di motore: DC
N. di pale: 6
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 4-6-10-15-22-35
RPM: 30-41-53-64-74-88
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.06597826
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 14
Peso netto dell'articolo consolidato: 12.6