Riferimento: 33417WP-19
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776246256
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: JUST FAN M Ventilateur vieil or/noir SMART
Descrizione del prodotto: JUST FAN è l'essenza di un ventilatore in stile industriale e moderno. Uno scheletro stilizzato in metallo che presenta un design innovativo e impressionante. Questo moderno ventilatore da soffitto è perfetto per stanze di dimensioni comprese tra 13 m2 e 17 m2. La versione oro antico con lame nere è una nuova opzione per spazi contemporanei ed eleganti. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. JUST FAN è dotato di funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3/min/5144 CFM. Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.
Serie: 3388
Materiale corpo: Acciaio+Vetro
Materiale diffusore: Vetro
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Nero
Finitura diffusore: Opale
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 600lm
Tensione: 100V-240V
Temperatura colore (K): 3000K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: >80
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 424
Lunghezza: 1280
Profondità: 1280
Diametro totale: 1280
Diametro della calotta: 130
Diametro del kit soffitto/luce: 135
Accessorio correlato: 34150
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes
Volume della scatola Ind. Trawl: 0,08662
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,65
PCS: 0
Peso netto dell'articolo consolidato: 6,8