Pubblica i tuoi prodotti
NOVA Ventilatore de soffitto bianco

NOVA Ventilatore de soffitto bianco

Ventilatore da soffitto NOVA bianco
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33420-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776328167

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: NOVA Ventilatore de soffitto bianco

    Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto NOVA bianco

    Serie: 3343

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-120V

    Altezza totale: 320

    Diametro totale: 1320

    Diametro della calotta: 140

    Diametro del kit soffitto/luce: 279

    Tipo di motore: AC

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 3

    W: 17-30-62

    RPM: 103-139-171

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.069046

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 8.3

    Peso netto dell'articolo consolidato: 8,30

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33420-110_-_NOVA-LED-White-ceiling-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)830
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica