Pubblica i tuoi prodotti
VEDRA S Ventilatore marrone scuro

VEDRA S Ventilatore marrone scuro

Ventilatore da soffitto dalle linee moderne ideale per ambienti fino a 13mq. Motore in acciaio e pale in compensato. La finitura delle lame è in noce e non sono reversibili. Alimentato tramite regolatore da parete, incluso. VEDRA ha 4 velocità regolabili. Flusso d'aria: 58,11 m3 min / 2052 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33525

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776244115

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 4533

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Potenza max. lettore (W): MDF

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

    Hertz: MDF

    Sorgente luminosa: MDF

    Sorgente luminosa inclusa: MDF

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50Hz

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 540

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 460

    Peso netto della scatola individuale (KG): 460

    PCS: 460

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33525_-_VEDRA-S-Dark-brown-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)3607
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica