Pubblica i tuoi prodotti
OBOE Ventilatore bianco

OBOE Ventilatore bianco

Ventilatore da soffitto moderno bianco con tre pale. Ideale per stanze fino a 13 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha 3 velocità regolabili con un consumo di 8-22-38W e 85-140-180 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 64,16 m3/min / 2265,79 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33610

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776116931

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Serie: 1064

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Potenza max. lettore (W): MDF

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: MDF

    Hertz: MDF

    Sorgente luminosa: MDF

    Sorgente luminosa inclusa: MDF

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Weiß

    Lampadina consigliata: Shiny White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Brillo

    Lumen max: Blanc Brillant

    Tensione: Bianco Lucido

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50Hz

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 360

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1050

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1050

    PCS: 1050

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33610_-_OBOE-White-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)530
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica