Pubblica i tuoi prodotti
ALO L Ventilatore nero/legno DC SMART 110V

ALO L Ventilatore nero/legno DC SMART 110V

ALO L è un ventilatore da soffitto con motore DC dalle linee moderne, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Motore in acciaio e pale in legno. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore nero ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-26, che va acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33718DCWP-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776350748

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: ALO L Ventilatore nero/legno DC SMART 110V

    Descrizione del prodotto: ALO L è un ventilatore da soffitto con motore DC dalle linee moderne, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Motore in acciaio e pale in legno. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore nero ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-26, che va acquistato separatamente.

    Serie: 3379

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: Legno

    Finitura corpo: Nero

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 302

    Diametro totale: 1520

    Diametro della calotta: 150

    Tipo di motore: DC

    Numero di velocità: 6

    W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33718DCWP-110_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART-110V
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica