Pubblica i tuoi prodotti
ALO L Ventilatore nero/legno DC CCT

ALO L Ventilatore nero/legno DC CCT

ALO L è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce e un motore DC dalle linee moderne, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Realizzato con lame in acciaio e legno. Si attiva tramite telecomando (incluso). Questo ventilatore nero ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33719DC

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776350779

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1903849

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: ALO L Ventilatore nero/legno DC CCT

    Descrizione del prodotto: ALO L è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce e un motore DC dalle linee moderne, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Realizzato con lame in acciaio e legno. Si attiva tramite telecomando (incluso). Questo ventilatore nero ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3379

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: PP

    Materiale paletta: Legno

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00330

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 831lm

    Tensione: 220V-240V

    Intervallo K regolabile: 2700 - 4000 - 6500K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: 85

    Altezza totale: 339

    Diametro totale: 1520

    Diametro della calotta: 150

    Diametro del kit soffitto/luce: 267

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.061808

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.85

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,85

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33719DC_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-CCT
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)585
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica