Riferimento: 33727DCWP
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776350915
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1903849
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: ALO L Ventilatore bianca/legno DC SMART CCT
Descrizione del prodotto: ALO L è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce e un motore DC dalle linee moderne, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Realizzata in acciaio, pale in legno e diffusore in vetro opalino. Si attiva tramite telecomando (incluso). Questo ventilatore bianco ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati. Versione SMART. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-11, che va acquistato separatamente.
Serie: 3379
Materiale corpo: Acciaio
Materiale diffusore: PP
Materiale paletta: Legno
Finitura corpo: Bianco
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00330
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 831lm
Tensione: 100V-240V
Intervallo K regolabile: 2700 - 4000 - 6500K
Temperatura colore regolabile (K): 1
CRI: 85
Altezza totale: 339
Diametro totale: 1520
Diametro della calotta: 150
Diametro del kit soffitto/luce: 267
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 6-10-13-19-26-35
RPM: 97-120-136-158-179-196
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.061808
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.85
Peso netto dell'articolo consolidato: 4,10