Pubblica i tuoi prodotti
PUNT M Ventilateur noir DC SMART

PUNT M Ventilateur noir DC SMART

PUNT è un ventilatore da soffitto nero con pale nere per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT è dotato di funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per soffitto inclinato. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-24, che va acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33815WP-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776347724

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: PUNT M Ventilateur noir DC SMART

    Descrizione del prodotto: PUNT è un ventilatore da soffitto nero con pale nere per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT è dotato di funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per soffitto inclinato. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-24, che va acquistato separatamente.

    Serie: 33814

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Nero

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 254

    Diametro totale: 1300

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: DC

    Numero di velocità: 6

    W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33815WP-110_-_PUNT-M-Black-fan-DC-SMART
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica