Pubblica i tuoi prodotti
Accessorio tija de colore grigio 300 mm

Accessorio tija de colore grigio 300 mm

Palo di prolunga 30 cm grigio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33959

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776339590

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 3400

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau

    Lampadina consigliata: Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris

    Lumen max: Gris

    Tensione: Grigio

    Volume della scatola Ind. Trawl: 300

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 21

    PCS: 21

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33959_-_Downrod-accessory-grey-300-mm
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro