Riferimento: 34100
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776231047
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3410
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): Sperrholz
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood
Hertz: Plywood
Sorgente luminosa: Contreplaqué
Sorgente luminosa inclusa: Compensato
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50/60Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 270
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320
Peso netto della scatola individuale (KG): 1320
PCS: 1320