Pubblica i tuoi prodotti
JUST FAN XL Ricevitore Smart Fan

JUST FAN XL Ricevitore Smart Fan

Accessorio che permette di convertire le ventole JUST FAN XL che terminano con WP in ventole SMART FAN.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34150-01

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776326972

    Articolo tariffario: 8526920090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: JUST FAN XL Ricevitore Smart Fan

    Descrizione del prodotto: Accessorio che permette di convertire le ventole JUST FAN XL che terminano con WP in ventole SMART FAN.

    Serie: 76

    Materiale corpo: PC

    Finitura corpo: Grigio

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 40

    Larghezza della scatola individuale (MM): 100

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 120

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00048

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.142

    Peso netto della scatola individuale (KG): 0.102

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,10

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34150-01_-_JUST-FAN-XL-Smart-Fan-receiver
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica