Pubblica i tuoi prodotti
SIOUX Ricevitore Smart Fan

SIOUX Ricevitore Smart Fan

Accessorio che permette di convertire i ventilatori SIOUX che terminano con WP in ventilatori SMART FAN.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34150-22

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776327863

    Articolo tariffario: 8526920090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: SIOUX Ricevitore Smart Fan

    Descrizione del prodotto: Accessorio che permette di convertire i ventilatori SIOUX che terminano con WP in ventilatori SMART FAN.

    Serie: 76

    Materiale corpo: PC

    Finitura corpo: Grigio

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 40

    Larghezza della scatola individuale (MM): 100

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 120

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00048

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.142

    Peso netto della scatola individuale (KG): 0.102

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,10

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34150-22_-_SIOUX-Smart-Fan-receiver
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica