Pubblica i tuoi prodotti
BRUME Lampada da parete grigio metallico
BRUME Lampada da parete grigio metallico
BRUME Lampada da parete grigio metallico
BRUME Lampada da parete grigio metallico

    BRUME Lampada da parete grigio metallico

    BRUME è una collezione di illuminazione per il bagno disegnata da Alex&Manel Lluscà. Il suo design è semplice ed elegante grazie alla composizione dei suoi schermi. L'esterno è in vetro trasparente e l'interno è opaco. Questa applique è ideale da posizionare vicino allo specchio.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 40076

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776167605

      Articolo tariffario: 9405115000

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1055109

      Fissaggio: Parete

      Serie: 4008

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Anthrazit

      Lampadina consigliata: Anthracite

      Informazioni massime sul driver: Antracita

      Lumen max: Anthracite

      Tensione: Antracite

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: G

      Dimensioni della scatola di scarico: L00038

      Altezza minima di incasso (MM): 44

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 200lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 230

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 90

      Peso netto della scatola individuale (KG): 125

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40076_-_brume-led-anthracite-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL