Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
LUAN LED White recessed lamp 40W warm light

LUAN LED White recessed lamp 40W warm light

White LED recessed lamp made of metal and PMMA. The light source is LED of 40W and warm light, included. LUAN provides light quality and energy efficiency for home lighting and is ideal for spaces requiring prolonged “on” periods.
Voce di capitolato
  • Fixing: Ceiling

    Diffuser Material: PMMA

    Diffuser Finish: Opal

    Body Material: Aluminium

    Body Finish: Matt White

    Light Source: SMD LED

    Light Source Included: Yes

    Power Max.: 40W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 44

    Type: II

    Maximum Driver Info:

    Colour Temperature: 3000K

    CRI: >80

    Lumens Max: 3200lm

    Voltage: 100V-240V

    Including Flush Box: No

    Total Height: 91

    Length: 388

    Depth: 388

    Total Diameter: 388

    Flush Box Dimensions: ø375mm

    Additional Rods Included in the Box: No

    Reference: 42931

    Series: 4301

    EAN: 8421776116603

    Tariff Item: 9405119090

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico42931_-_luan-led-white-recessed-lamp-40w-warm-light
  • Raccolta di collezioniInterior
  • CollezioneRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL