Riferimento: 43755
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776179745
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 4372
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 5
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: GU10
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 97685327
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1830
Peso lordo della scatola individuale (KG): 60
Peso netto della scatola individuale (KG): 60
PCS: 60