Riferimento: 50122
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776116702
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Serie: 5012
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Chrom
Lampadina consigliata: Shiny Chrome
Informazioni massime sul driver: Cromo Brillo
Lumen max: Chrome Brillant
Tensione: Cromo Lucido
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 155
Peso lordo della scatola individuale (KG): 700
Peso netto della scatola individuale (KG): 95