Pubblica i tuoi prodotti
NESO Guida sospensione/susface 2 metro DALI bianco

NESO Guida sospensione/susface 2 metro DALI bianco

Binario di superficie bianco serie NESO. NESO è una famiglia di gamme architettoniche che puoi creare in base alle esigenze del tuo progetto o della tua attività. Misura 2 metri. Questo binario è destinato all'uso con proiettori dotati di sistema DALI.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5020110201D

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776250703

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 5010

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Tipo di regolazione del motore: 24V CV

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Volume della scatola Ind. Trawl: 76

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 2000

    Peso netto della scatola individuale (KG): 39

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5020110201D_-_NESO-Track-pendant-surface-2-meter-DALI-white
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)330
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione