Pubblica i tuoi prodotti
NESO Guida sospensione/susface 2 metro DALI
NESO Guida sospensione/susface 2 metro DALI

    NESO Guida sospensione/susface 2 metro DALI

    Binario di superficie serie NESO. NESO è una famiglia di gamme architettoniche che puoi creare in base alle esigenze del tuo progetto o della tua attività. Misura 2 metri. Questo binario è destinato all'uso con proiettori dotati di sistema DALI.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 5020110202D

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776181885

      Articolo tariffario: 9405990090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 5010

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Spessore massimo del tetto (MM): III

      Tipo di regolazione del motore: 24V CV

      Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

      Volume della scatola Ind. Trawl: 76

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 2000

      Peso netto della scatola individuale (KG): 39

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5020110202D_-_neso-track-pendant-surface-2-meter-dali
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaLinear Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC000101
    • Nome ETIMLight-track
    • Nome UNSPSCTrack lighting
    • Codice UNSPSC39111508
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting tracks
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 21 17
    • Titolo OmniClassLighting Tracks
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL