Pubblica i tuoi prodotti
LENA Lampada da lettura nera

LENA Lampada da lettura nera

Lampada da scrivania moderna con tecnologia LED, realizzata in alluminio, policarbonato, vetro e silicone, finitura nera. La sorgente luminosa è LED SMD 3W 4000K 300Lm 70° e adattatore elettronico incluso. Questa flexo si accende e spegne facilmente grazie al sistema Touch Lamp. LENA ti fornirà un'illuminazione di qualità per studiare o leggere.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 52058

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776062092

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1035934

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 2555

    Materiale schermo: Aluminium+ABS+Silicone

    Materiale diffusore: Aluminio+ABS+Silicona

    Materiale paletta: Aluminium+ABS+Silicone

    Finitura principale: Alluminio+ABS+Silicone

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Schwarz

    Lampadina consigliata: Shiny Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Brillo

    Lumen max: Noir Brillant

    Tensione: Nero Lucido

    Gradi di apertura: Durchscheinend

    Adatto a Sea Sid: Translucent

    Altezza totale: Translúcido

    Lunghezza: Translucide

    Max. Lunghezza: Traslucido

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Dimensioni della scatola di scarico: L00008

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 3

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 300lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 4000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 70°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 485

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 115

    Peso netto della scatola individuale (KG): 220

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico52058_-_LENA-Black-reading-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.333
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo