Pubblica i tuoi prodotti
STAND UP Piantane nero

STAND UP Piantane nero

STAND UP di Estudi Ribaudí si caratterizza per la forma originale del paravento che si integra idealmente con la struttura minimalista di questo piedistallo da soggiorno. Lo schermo e la sorgente luminosa possono essere regolati in altezza. La sua base a forma di T conferisce stabilità all'apparecchio e gli conferisce personalità.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 57213

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776141735

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Terra

    Serie: 5721

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Finitura schermo: Textilene

    Finitura diffusore: Textilene

    Finitura paletta: Textilene

    Sorgente luminosa Classe energetica: Textilene

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Temperatura colore (K): Schwarz

    Intervallo K regolabile: Black

    Temperatura colore regolabile (K): Negro

    CRI: Noir

    MAC ADAM STEP: Nero

    Profondità: Schwarz

    Diametro totale: Black

    Diametro della calotta: Noir

    Diametro della base: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60HZ

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463,17498

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1750

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 400

    Peso netto della scatola individuale (KG): 395

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57213_-_STAND-UP-Black-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra