Riferimento: 57313
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776321915
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1043678
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Tavolo
Descrizione commerciale: INVITING Lampada da tavolo nera
Descrizione del prodotto: INVITING è una famiglia progettata da Bohman&Folenius per l'illuminazione domestica. La sua caratteristica principale è che la luce si muove per accompagnarti nelle diverse esigenze e stati d'animo. La testa è orientabile nel suo asse orizzontale e verticale e la sorgente luminosa è regolabile sia in intensità facendo scorrere la circonferenza superiore lungo la testa che in temperatura colore girando la rotella. Questa lampada da tavolo nera è progettata per illuminare tavoli da lavoro, spazi di lettura o scaffali, così come testiere dei letti. Include accessorio per trasformare la lampada da tavolo in un morsetto.
Serie: 5730
Materiale corpo: Alluminio+Acciaio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Nero
Finitura diffusore: Trasparente
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: L00015
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 410lm
Tensione: 100V-240V
Intervallo K regolabile: 2700 - 4800K
Temperatura colore regolabile (K): 1
CRI: >80
Altezza totale: 860
Lunghezza: 140
Profondità: 70
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.033
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.5
PCS: 32
Peso netto dell'articolo consolidato: 6