Riferimento: 6010692722
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776362000
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Descrizione commerciale: NESO SLIM TOP 2700K 40 gradi nero
Descrizione del prodotto: NESO SLIM TOP è un apparecchio della famiglia NESO SLIM. È integrato nel binario grazie ai magneti.
Serie: 50101
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Nero
IP: 20
Tipo: III
Potenza max. (W): 5W
Lumen max: 310lm
Tensione: 24V DC
Temperatura colore (K): 2700K
Temperatura colore regolabile (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 40°
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,58