Riferimento: 62802
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776145498
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 6281
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Glänzendes Schwarz
Lampadina consigliata: Shiny Black
Informazioni massime sul driver: Negro Brillo
Lumen max: Noir Brillant
Tensione: Nero Lucido
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17426
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1640
Peso lordo della scatola individuale (KG): 165
Peso netto della scatola individuale (KG): 165
PCS: 165
Peso netto dell'articolo consolidato: 165