Pubblica i tuoi prodotti
LOGOS 270 Lampada plafoniera bianca

LOGOS 270 Lampada plafoniera bianca

Plafoniera da bagno realizzata in alluminio e PC opalino.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 62965

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776023437

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 1469

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 44

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17437

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 90

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 270

    Peso netto della scatola individuale (KG): 270

    PCS: 270

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico62965_-_LOGOS-270-White-ceiling-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.85
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto