Riferimento: 63282
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776024397
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1149167
Fissaggio: Parete
Serie: 2067
Materiale schermo: Plaster
Materiale diffusore: Yeso
Materiale paletta: Gypse
Finitura principale: Gypsum
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00214
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): III
Diametro del kit soffitto/luce: 1
Lame reversibili: HIGH POWER LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Tipo di regolazione del motore: 350mA CC
Formato della lampadina: 112lm
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 220
Peso lordo della scatola individuale (KG): 75
Peso netto della scatola individuale (KG): 50