Pubblica i tuoi prodotti
DANUBIO 285 Lampada da parete bronzo 9W
DANUBIO 285 Lampada da parete bronzo 9W
DANUBIO 285 Lampada da parete bronzo 9W

    DANUBIO 285 Lampada da parete bronzo 9W

    DANUBIO 285 è un apparecchio da parete in bronzo con tecnologia LED realizzato in metallo. Grazie al suo IP44 è ideale per l'illuminazione del bagno. Versione da 9 W.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 63603

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776229808

      Articolo tariffario: 9405115000

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1121754

      Fissaggio: Parete

      Serie: 6360

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: Glas

      IP: Glass

      IK: Verre

      Potenza max. (W): Vetro

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Bronze

      Lampadina consigliata: Bronze

      Informazioni massime sul driver: Bronce

      Lumen max: Bronze

      Tensione: Bronzo

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Inclusa la scatola di scarico: E

      Dimensioni della scatola di scarico: L00175

      Altezza minima di incasso (MM): 44

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 9

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 600lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Scatola unitaria per scatola master: 0

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 90

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 285

      Peso netto della scatola individuale (KG): 80

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico63603_-_danubio-bronze-wall-lamp-9w
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL