Pubblica i tuoi prodotti
DOLME Lampada sospensione bianca

DOLME Lampada sospensione bianca

DOLME è una sospensione bianca dall'estetica minimalista e progettata da xJeR Studio. La sorgente luminosa è LED 24W 3000K. Questa lampada per illuminazione da interni proietta un'illuminazione soffusa ideale per la casa. La forma appiattita dell'apparecchio lo rende completamente integrato con l'ambiente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 64099

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776141766

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1069301

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 6409

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: L00082

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 23

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 1260lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1670

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 400

    Peso netto della scatola individuale (KG): 400

    PCS: 400

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico64099_-_DOLME-White-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione