Riferimento: 64128-5L
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776241695
Articolo tariffario: 9405115000
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 6412
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Finitura schermo: Glass
Finitura diffusore: Cristal
Finitura paletta: Verre
Sorgente luminosa Classe energetica: Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 5
Tipo di carica inclusa: 17428
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 2250
Peso lordo della scatola individuale (KG): 270
Peso netto della scatola individuale (KG): 270
Peso netto dell'articolo consolidato: 270