Pubblica i tuoi prodotti
MARLIN Lampada sospensione nera
MARLIN Lampada sospensione nera
MARLIN Lampada sospensione nera

    MARLIN Lampada sospensione nera

    Lampada a sospensione contemporanea in metallo.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64133

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776052192

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 1718

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Finitura schermo: Steel

      Finitura diffusore: Acero

      Finitura paletta: Acier

      Sorgente luminosa Classe energetica: Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Altes Gold

      Lampadina consigliata: Old Gold

      Informazioni massime sul driver: Oro Viejo

      Lumen max: Vieil Or

      Tensione: Oro Vecchio

      Temperatura colore (K): Schwarz

      Intervallo K regolabile: Black

      Temperatura colore regolabile (K): Negro

      CRI: Noir

      MAC ADAM STEP: Nero

      Profondità: Schwarz

      Diametro totale: Black

      Diametro della calotta: Noir

      Diametro della base: Nero

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17428

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 2250

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

      Peso netto della scatola individuale (KG): 300

      PCS: 300

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64133_-_marlin-black-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania