Pubblica i tuoi prodotti
VENICE 5L Lampada a sospensione bianca

VENICE 5L Lampada a sospensione bianca

VENICE è una lampada a sospensione disegnata da Adolfo Abejón, adattabile e senza tempo. Questo apparecchio è ideale per creare un'atmosfera accogliente in qualsiasi spazio, VENICE è un'alternativa perfetta per l'illuminazione di interni. Il paralume è in ceramica ed è realizzato a mano in un laboratorio di Barcellona, ​​e la sua installazione è semplice e veloce. Lo puoi trovare anche nelle finiture nero, rosa, blu cobalto e rigato. Versione con rosone multiplo a 5 luci.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 64255-111-5L

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776326408

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SOSPENSIONE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: VENICE 5L Lampada a sospensione bianca

    Descrizione del prodotto: VENICE è una lampada a sospensione disegnata da Adolfo Abejón, adattabile e senza tempo. Questo apparecchio è ideale per creare un'atmosfera accogliente in qualsiasi spazio, VENICE è un'alternativa perfetta per l'illuminazione di interni. Il paralume è in ceramica ed è realizzato a mano in un laboratorio di Barcellona, ??e la sua installazione è semplice e veloce. Lo puoi trovare anche nelle finiture nero, rosa, blu cobalto e rigato. Versione con rosone multiplo a 5 luci.

    Serie: 6437

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Ceramica

    Finitura corpo: Nero

    Finitura schermo: Bianco

    Finitura paletta: Bianco

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 5

    Tensione: 100V-240V

    Diametro della calotta: 273

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.110125

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 11.544

    Peso netto dell'articolo consolidato: 10.062

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico64255-111-5L_-_VENICE-5L-White-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCeramica
  • Peso Netto (Kg)10.062
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto