Pubblica i tuoi prodotti
VENICE 200 lampada a sospensione nera
VENICE 200 lampada a sospensione nera
VENICE 200 lampada a sospensione nera
VENICE 200 lampada a sospensione nera

    VENICE 200 lampada a sospensione nera

    VENICE 200 è un apparecchio a sospensione progettato da Adolfo Abejón, moderno, adattabile e minimalista. Creare spazi confortevoli attraverso la lavorazione artigianale e una buona scelta dei materiali è l'obiettivo di questa collezione. Il suo paralume è in ceramica ed è stato realizzato artigianalmente in un laboratorio di Barcellona e, grazie al suo design, si adatta perfettamente al portalampada. Puoi assemblarlo! VENICE 200 non passerà inosservata, è una perfetta alternativa per l'illuminazione di interni. Lo puoi trovare anche nelle finiture bianco, rosa e rigato.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64255-125

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776351899

      Articolo tariffario: 9405114090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Categoria: INTERNO

      Sottocategoria: SOSPENSIONE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: VENICE 200 lampada a sospensione nera

      Descrizione del prodotto: VENICE 200 è un apparecchio a sospensione progettato da Adolfo Abejón, moderno, adattabile e minimalista. Creare spazi confortevoli attraverso la lavorazione artigianale e una buona scelta dei materiali è l'obiettivo di questa collezione. Il suo paralume è in ceramica ed è stato realizzato artigianalmente in un laboratorio di Barcellona e, grazie al suo design, si adatta perfettamente al portalampada. Puoi assemblarlo! VENICE 200 non passerà inosservata, è una perfetta alternativa per l'illuminazione di interni. Lo puoi trovare anche nelle finiture bianco, rosa e rigato.

      Serie: 6437

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale schermo: Ceramica

      Finitura corpo: Nero

      Finitura schermo: Nero Lucido

      Finitura paletta: Nero Lucido

      IP: 20

      Tipo: II

      Potenza max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Sorgente luminosa: E27

      Sorgente luminosa inclusa: No

      N. Attacco lampadina: 1

      Lampadina consigliata: 17463

      Tensione: 100V-240V

      Altezza totale: 251

      Diametro totale: 200

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.020212

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.619

      Peso netto dell'articolo consolidato: 1.141

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64255-125_-_VENICE-200-black-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioCeramica
    • Peso Netto (Kg)1.141
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto