Pubblica i tuoi prodotti
SABI Lampada sospensione nera
SABI Lampada sospensione nera
SABI Lampada sospensione nera

    SABI Lampada sospensione nera

    Serie di lampade a sospensione per illuminazione di interni. SABI è un apparecchio in alluminio con tecnologia LED. Una lampada a sospensione nera ideale, ad esempio, per illuminare il soggiorno.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 64321

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776186637

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1050166

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 6435

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: PMMA

      IP: PMMA

      IK: PMMA

      Potenza max. (W): PMMA

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00022

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 280lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 30°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 1450

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 25

      Peso netto della scatola individuale (KG): 25

      PCS: 25

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico64321_-_sabi-black-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL