Riferimento: 65071
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776077041
Articolo tariffario: 9405115000
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 6507
Materiale schermo: Steel+Glass
Materiale diffusore: Acero+Cristal
Materiale paletta: Acier+Verre
Finitura principale: Acciaio+Vetro
Finitura schermo: Glass
Finitura diffusore: Cristal
Finitura paletta: Verre
Sorgente luminosa Classe energetica: Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Altes Gold
Lampadina consigliata: Old Gold
Informazioni massime sul driver: Oro Viejo
Lumen max: Vieil Or
Tensione: Oro Vecchio
Temperatura colore (K): Transparent
Intervallo K regolabile: Transparent
Temperatura colore regolabile (K): Transparente
CRI: Transparent
MAC ADAM STEP: Trasparente
Profondità: Transparent
Diametro totale: Transparent
Diametro della calotta: Transparent
Diametro della base: Trasparente
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 15
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17428
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1900
Peso lordo della scatola individuale (KG): 300
Peso netto della scatola individuale (KG): 300
PCS: 300