Pubblica i tuoi prodotti
ROSE Lampada sospensione nera

ROSE Lampada sospensione nera

Lampada a sospensione per illuminazione di interni. ROSE è un apparecchio decorativo ideale sia per l'illuminazione residenziale che per quella di ristoranti.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 65082

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776166448

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 6510

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17429

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1740

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 250

    Peso netto della scatola individuale (KG): 250

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico65082_-_ROSE-Black-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2.32
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit