Pubblica i tuoi prodotti
ART Lampada sospensione nero
ART Lampada sospensione nero
ART Lampada sospensione nero

    ART Lampada sospensione nero

    3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)
    ART è un portalampada a sospensione nero per l'illuminazione di interni. Questo portalampada decorativo è la soluzione ideale per illuminare ambienti dallo stile moderno.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 65134

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776169050

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 64130

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 15

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: E27

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17425

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 2090

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 110

      Peso netto della scatola individuale (KG): 110

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico65134_-_art-black-pendant-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSUSPENSION
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText