Riferimento: 68600-52
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776229679
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Soffitto
Serie: 6860
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Finitura schermo: Recycled PET
Finitura diffusore: PET Reciclado
Finitura paletta: PET Recyclé
Sorgente luminosa Classe energetica: PET Riciclato
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz
Lampadina consigliata: Matt Black
Informazioni massime sul driver: Negro Mate
Lumen max: Noir Mat
Tensione: Nero Opaco
Temperatura colore (K): Mehrfarbige Späne
Intervallo K regolabile: Multicolored shavings
Temperatura colore regolabile (K): Virutas multicolor
CRI: Copeaux multicolores
MAC ADAM STEP: Trucioli multicolori
Profondità: Mehrfarbige Späne
Diametro totale: Multicolored shavings
Diametro della calotta: Copeaux multicolores
Diametro della base: Trucioli multicolori
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 1410
Peso netto della scatola individuale (KG): 300
PCS: 300