Riferimento: 70160
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776166356
Articolo tariffario: 9405411000
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Parete
Serie: 7019
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau
Lampadina consigliata: Dark Grey
Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro
Lumen max: Gris Foncé
Tensione: Grigio Scuro
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: E
Altezza minima di incasso (MM): 65
Spessore massimo del tetto (MM): III
Misura di taglio: 04
Diametro del kit soffitto/luce: 2W
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 110lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 30°
Volume della scatola Ind. Trawl: 50
Peso lordo della scatola individuale (KG): 40
Peso netto della scatola individuale (KG): 40