Pubblica i tuoi prodotti
LOG Lampada da parete grigio scuro

LOG Lampada da parete grigio scuro

LOG è un apparecchio da parete per illuminare il giardino e dispone di alette direzionali che vi permetteranno di controllare il fascio luminoso inferiore e superiore. Questa applique è perfetta per creare effetti di luce e ottenere un'illuminazione funzionale e decorativa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 70264

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776145078

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1080067

    Fissaggio: Parete

    Serie: 7030

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelgrau

    Lampadina consigliata: Dark Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris Oscuro

    Lumen max: Gris Foncé

    Tensione: Grigio Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: L00106

    Altezza minima di incasso (MM): 54

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Misura di taglio: 06

    Diametro del kit soffitto/luce: 9

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 600lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 170

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 130

    Peso netto della scatola individuale (KG): 90

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico70264_-_LOG-Dark-grey-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoOutdoor
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.0795
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete