Riferimento: 70294-110
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776416031
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ESTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: BALIC Lampada da parete nera
Descrizione del prodotto: BALIC è un apparecchio architettonico da parete IP65 progettato da Yembara Studio, perfetto per illuminare esterni come giardini, terrazze e aree di passaggio. Questa applique nera permette di selezionare la temperatura del colore al momento dell'installazione (2700-3000-4000K). Ha un effetto luminoso sottilmente asimmetrico, ideale per illuminare facciate e colonne.
Serie: 7011
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Nero
Finitura diffusore: Prisma
Sorgente luminosa Classe energetica: E
IP: 65
Tipo: I
IK: 06
Potenza max. (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 200mA CC
Lumen max: 813/870/896lm
Tensione: 110V
Intervallo K regolabile: 2700 - 3000 - 4000K
Temperatura colore regolabile (K): 1
CRI: >=80
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 65
Lunghezza: 150
Profondità: 83.5
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,638
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,555