Riferimento: 70499
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776011755
Articolo tariffario: 9405114090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Fissaggio: Terra
Serie: 1509
Materiale schermo: PEMD
Materiale diffusore: PEMD
Materiale paletta: PEMD
Finitura principale: PEMD
Codice sorgente luminosa: PEMD
IP: PEMD
IK: PEMD
Potenza max. (W): PEMD
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Altezza minima di incasso (MM): 55
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 15W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Numero di velocità: No
W: 1
RPM: A++ to A LED
Tipo di carica inclusa: 17463
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 400
Peso lordo della scatola individuale (KG): 500
Peso netto della scatola individuale (KG): 500